Column Control DTX

より良いオシロスコーププロービングのための8つのヒント | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

プロービングはオシロスコープ測定の重要な要素のひとつです。プローブ性能がアプリケーションに対して十分でないと、歪んだ信号や間違った信号がオシロスコープに表示されます。アプリケーションに適したプローブを選択することは、信頼できる測定への最初のステップです。正確な測定を実行し、有効な測定結果を得るには、プローブの使用方法も重要です。このアプリケーションノートでは、アプリケーションに適したプローブの選択と、より良いオシロスコーププロービングのための8つのヒントを紹介します。以下のプロービングのヒントにより、プロービングの際に最も陥りやすい落とし穴を避けることができます。

ヒント1:パッシブプローブかアクティブプローブか?

ヒント2:2本のプローブを使ったプローブ負荷のチェック

ヒント3:使用前のプローブの補正

ヒント4:低電流測定のヒント

ヒント5:差動プローブを使った安全なフローティング測定の実行

ヒント6:コモンモード除去のチェック

ヒント7:プローブ結合のチェック

ヒント8:共振のダンピング

ヒント1:パッシブプローブかアクティブプローブか?

中~低周波数(600MHz未満)の一般的な測定に対しては、パッシブ高インピーダンス抵抗ディバイダープローブがよい選択です。このタイプのプローブは堅牢で低価格であり、広いダイナミックレンジ(300V以上)と高い入力抵抗を提供します。ただし、低インピーダンス(特性インピーダンス)パッシブプローブやアクティブプローブに比べると、容量性負荷が大きく、帯域幅が狭くなります。一般的には、高インピーダンス・パッシブプローブは、ほとんどのアナログ/デジタル回路に対する汎用のデバッグ/トラブルシューティングに適した選択です。

広い周波数レンジで高い精度が必要な高周波アプリケーション(600MHz以上)には、アクティブプローブが適しています。価格はパッシブプローブよりも高く、入力電圧が制限されますが、容量性負荷が非常に小さいため、高速信号をより正確に測定できます。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡方法をお知らせください。 *必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えする キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX