Choose a country or area to see content specific to your location
アプリケーションノート
はじめに
Keysight 53131A/53132A/53181A(531xxA)RF/ユニバーサル周波数カウンターは、長年にわたってクラス最高の周波数/時間測定の業界標準でした。53210A/53220A/53230A(53200Aシリーズ)カウンターは、531xxAファミリの後継機種で、高速かつ正確な多くの機能だけでなく、幅広いアプリケーションに対応する高度な新機能も追加されています。本書では、主要な機能を比較し、注目すべき重要な相違や利点に重点を置いて紹介します。
53131A/53132A/53181Aから53200Aシリーズへの製品移行ガイド
仕様の比較531xxAシリーズ周波数カウンターのような信頼性の高い測定器を置き換える場合には、多くの要素を検討する必要があります。表2は、531xxAシリーズと53200Aシリーズに共通のいくつかの性能を比較したものです。詳細な比較を行うには、対応する周波数カウンターのデータシートをご利用ください。データシートは、www.keysight.co.jp/find/frequencycountersの技術資料タブに掲載されています。
互換性531xxAシリーズ周波数カウンターのような信頼性の高い測定器を置き換える場合には、多くの要素を検討する必要があります。表3は、531xxAシリーズと53200Aシリーズに共通の特長の概要です。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.