Choose a country or area to see content specific to your location
アプリケーションノート
はじめに
最新の5G規格では厳しい性能目標を達成する必要があるため、ほぼ確実に、ミリ波周波数、超広帯域幅、大規模空間多重化(MIMO)の手法が組み合わせられることが予想されます。これらの各手法によってさまざまな問題がトランスミッターやレシーバーのデザインに生じますが、ユーザー機器(UE)と基地局(BS)の間の無線チャネルで生じる問題はほとんどわかっていません。このようなチャネルを完全に特性評価するには、チャネル性能の数学モデルを作成し、それを使用して5G向けの新しい無線規格を定義する必要があります。
ミリ波システムを適切に配備するには、チャネル条件を十分に理解する必要があります。現在、6GHz未満の領域ではスペクトラム密度が高くなっているため、6GHzよりも高いさまざまな搬送周波数での無線伝搬に注目が集まっています。信頼性の高い5G無線システムをデザインするには、チャネル伝搬の詳細な特性評価が不可欠です。チャネルサウンディングと呼ばれる手法に従って解析を進めればチャネルを理解でき、5Gで想定されるデータレート、スペクトラムの柔軟性、超広帯域幅を実現できます。
さまざまな測定手法を使用することができますが、それぞれに長所と短所があります。キーサイト・テクノロジーは手始めに今までの研究を活用して、新たな投資を行い、「最高の」性能を発揮できる測定システムを実装しました。キーサイトが提案する測定ソリューションは市販のハードウェア製品/ソフトウェア製品がベースですが、リアルタイムのデータ処理が行えるオンボードFPGAを用いて5G測定を高速化できるように調整されたソフトウェアが追加されています。さらに、キーサイトは、確実にシステムを同期/校正するツールも提供しています。これらは、厳密で再現性の高い結果を得るのに不可欠です。
この測定システムにより、チャネル性能を特性評価して新しいチャネルモデルを開発することができます。新しいモデルを定義する際に、Keysight SystemVueエレクトロニック・システム・レベル(ESL)ソフトウェアでシミュレートが行えます。これにより、熟練した研究者は、カスタマイズ済みのシステムを迅速に実装して優れた結果が得られます。
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.